chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CMBSD8241-0/PG9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Field-Wireable Connector
CMBSD8241-0/PG9
ID produktu 6604239
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování D
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Síťový protokol
Ethernet
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
Závit
PG9
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
657,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
CMBSD8241-0/PG9
Celkem za položku
657,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu