chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
6GK1901-1BB10-2AA0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
6GK1901-1BB10-2AA0
ID produktu 6780031
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
2
Síťový protokol
Ethernet
Typ připojení
Izolační posuvná svorka
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
kov
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Izolační posuvná svorka
Počet pinů
4
Použití
Data
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
6GK1901-1BB10-2AA0
Skladem v ČR
Cenová skupina
TA1
Ceníková cena
840,00 Kč
Celkem za položku
840,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu