chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
6GK1500-0FC10 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka Konektor Sub-D
6GK1500-0FC10
ID produktu 6780088
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UL
Jmenovité napětí
24
Konektor A
zástrčka, D-Sub, přímý
Použití
Data
Počet pinů
9
Proudové zatížení
2
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ připojení
Izolační posuvná svorka
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Izolační posuvná svorka
Počet pinů
9
Použití
Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TA1
Ceníková cena
1 990,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
6GK1500-0FC10
Celkem za položku
1 990,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu