chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
BS5131-0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Samostatná zástrčka
BS5131-0
ID produktu 6901010
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.25 mm²
Typ připojení
letovací kontakt
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
M11 x 0,75
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BS5131-0
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
letovací kontakt
Počet pinů
3
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
302,00 Kč
Celkem za položku
302,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu