chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Field-Wireable Connector
BS5141-0
ID produktu 6901011
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BS5141-0
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.25 mm²
Typ připojení
letovací kontakt
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
M11 x 0,75
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
letovací kontakt
Počet pinů
4
Použití
Signál
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
321,00 Kč
Celkem za položku
321,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu