chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
B8151-0/PG9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
B8151-0/PG9
ID produktu 6904604
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
125
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Použití
Data, RFID, Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
PG9
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Signál, Data, RFID
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
433,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
B8151-0/PG9
Celkem za položku
433,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu