chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
BS8251-0/PG9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
BS8251-0/PG9
ID produktu 6904615
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Jmenovité napětí
125
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Data, Signál
Počet pinů
5
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
PG9
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Signál, Data
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BS8251-0/PG9
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
433,00 Kč
Celkem za položku
433,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu