chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
B4151-0/13.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Samostatná zástrčka
B4151-0/13.5
ID produktu 6904715
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Data, Napájení, Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
9
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
PG13.5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
B4151-0/13.5
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Signál, Napájení, Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
802,00 Kč
Celkem za položku
802,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu