chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BMSWS8151-8.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
samostatný konektor
BMSWS8151-8.5
ID produktu 6904722
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
125
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
Závit
M18 × 1
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
646,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BMSWS8151-8.5
Celkem za položku
646,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu