chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BMSWS8251-8.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Samostatná zástrčka
BMSWS8251-8.5
ID produktu 6904724
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
125
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování B
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
mosaz
Závit
M18 x 1
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BMSWS8251-8.5
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
651,00 Kč
Celkem za položku
651,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu