chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MFS3131-0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství pro senzory a akční členy
MFS3131-0
ID produktu 6904950
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, 1/2″, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Závit
PG7
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
3
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
651,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
MFS3131-0
Celkem za položku
651,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu