chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Kulatý konektor RD 24 pro strojní zařízení
B9241-0
ID produktu 69065
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
657,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
B9241-0
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zásuvka, pro S47SL Design, úhlový
Materiál převlečné matice / šroubu A
plast
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
12
Průřez max. (mm²)
2.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
PG9
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Signál
Celkem za položku
657,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu