chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-MRKPM0316-P-S-0608 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka 7/8″ Power
FW-MRKPM0316-P-S-0608
ID produktu 6914501
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
hliník
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-40
Použití
Napájení, Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
12
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
PG9
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-MRKPM0316-P-S-0608
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
3
Použití
Signál, Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
746,00 Kč
Celkem za položku
746,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu