chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka 7/8″ Power
FW-MRSPM0416-P-S-1012
ID produktu 6914510
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
777,00 Kč
Celkem za položku
777,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-MRSPM0416-P-S-1012
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
hliník
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-40
Použití
Napájení, Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
9
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Signál, Napájení
Kontaktovat podporu