chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BSV8140-0/9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Field-Wireable Connector
BSV8140-0/9
ID produktu 6914537
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Použití
Data
Počet pinů
4
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Způsob připojení signálu
M12
Závit
PG9
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4
Použití
Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
468,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BSV8140-0/9
Celkem za položku
468,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu