chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BKV4140-0/9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
BKV4140-0/9
ID produktu 6914543
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
9
Průřez max. (mm²)
1 mm²
Síťový protokol
PROFIBUS-PA
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Způsob připojení signálu
7/8″
Závit
PG9
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
985,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BKV4140-0/9
Celkem za položku
985,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu