chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BS4140-0/9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
samostatný konektor
BS4140-0/9
ID produktu 6914550
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
hliník
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data, Napájení, Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
9
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Síťový protokol
PROFIBUS-PA
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Způsob připojení signálu
7/8″
home
Turck-Shop
Others
BS4140-0/9
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Data, Signál, Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
671,00 Kč
Celkem za položku
671,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu