chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
VBBS8141-0
ID produktu 6930061
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
604,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
VBBS8141-0
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Signál
Celkem za položku
604,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu