chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BS7-0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
BS7-0
ID produktu 6934734
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M16 x 0,75, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
7
Proudové zatížení
5
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
PG9
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
7
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
981,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BS7-0
Celkem za položku
981,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu