chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
BK16-0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
BK16-0
ID produktu 6934742
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M16 x 0,75, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
16
Proudové zatížení
3
Průřez max. (mm²)
0.25 mm²
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
16
Použití
Signál
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BK16-0
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 250,00 Kč
Celkem za položku
1 250,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu