chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
ID produktu 6935010
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, přímý, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Data, Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.5 mm²
Síťový protokol
Ethernet
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
mosaz
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Signál, Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
629,00 Kč
Celkem za položku
629,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
Kontaktovat podporu