chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
AIDA-RJ45-CC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka AIDA konektor PushPull-RJ45
AIDA-RJ45-CC
ID produktu 6935631
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
40
Konektor A
zástrčka, přímý
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
1.5
Průřez max. (mm²)
0.34 mm²
Typ připojení
Izolační posuvná svorka
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
AIDA-RJ45-CC
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Izolační posuvná svorka
Počet pinů
4
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 171,00 Kč
Celkem za položku
1 171,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu