chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka AIDA konektor PushPull-Power
AIDA-POWER-CC
ID produktu 6935632
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
AIDA-POWER-CC
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
24
Konektor A
zástrčka, přímý
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
16
Průřez max. (mm²)
2.5 mm²
Typ připojení
Připojení tažné pružiny
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Připojení tažné pružiny
Počet pinů
5
Použití
Signál
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
850,00 Kč
Celkem za položku
850,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu