chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
BM8251-0
ID produktu 6935890
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2_mod
Ceníková cena
179,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BM8251-0
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
PG7
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Signál
Celkem za položku
179,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu