chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BMS8151-0/PG9/YE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
BMS8151-0/PG9/YE
ID produktu 6936232
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Signál
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BMS8151-0/PG9/YE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
464,00 Kč
Celkem za položku
464,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu