chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
Samostatná zástrčka
CMBSD8181-0
ID produktu 6936290
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Data
Počet pinů
8
Proudové zatížení
2
Průřez max. (mm²)
0.5 mm²
Síťový protokol
Ethernet
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
CMBSD8181-0
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
8
Použití
Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 093,00 Kč
Celkem za položku
1 093,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu