chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VC-BC21-11.024-K | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
samostatný konektor
VC-BC21-11.024-K
ID produktu 8028729
home
Home
Loading...
Technické údaje
Použití
Signál
Konektor A
ventilový konektor, ventilový konektor B
Počet pinů
2+PE
Závit
M16 × 1,5
Jmenovité napětí
24
Proudové zatížení
10
Typ připojení
šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
šroubovací svorky
Konektor A
ventilový konektor, ventilový konektor B
Počet pinů
2+PE
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
ESCHAV
Ceníková cena
137,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
VC-BC21-11.024-K
Celkem za položku
137,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu