chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
VC-IC21-11.024-K | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka ventilový konektor BI
VC-IC21-11.024-K
ID produktu 8028730
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
24
Konektor A
Ventilový konektor, ventilový konektor BI
Ochranný prvek
Varistor
Použití
Signál
Počet pinů
2+PE
Proudové zatížení
10
Průřez max. (mm²)
1 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
VC-IC21-11.024-K
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
2+PE
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
ESCHAV
Ceníková cena
142,00 Kč
Celkem za položku
142,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu