chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VC-CC9.21-11.024-K | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
samostatný konektor
VC-CC9.21-11.024-K
ID produktu 8028732
home
Home
Loading...
Technické údaje
Použití
Signál
Konektor A
ventilový konektor, ventilový konektor CI
Počet pinů
2+PE
Závit
M12 × 1
Jmenovité napětí
24
Proudové zatížení
5
Typ připojení
šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
šroubovací svorky
Konektor A
ventilový konektor, ventilový konektor CI
Počet pinů
2+PE
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
ESCHAV
Ceníková cena
117,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
VC-CC9.21-11.024-K
Celkem za položku
117,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu