chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BS 4131-0/9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Samostatný konektor pro senzory a akční členy Připojení 7/8”
BS 4131-0/9
ID produktu U6315
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
RoHS, UL uznáno
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
12
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
3
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
756,00 Kč
Celkem za položku
756,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BS 4131-0/9
Kontaktovat podporu