chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
BS 4131-0/13.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Samostatný konektor pro senzory a akční členy Připojení 7/8”
BS 4131-0/13.5
ID produktu U6315-1
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
RoHS, UL uznáno
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
12
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BS 4131-0/13.5
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
3
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
790,00 Kč
Celkem za položku
790,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu