chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
B 4141-0/9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatný konektor pro senzory a akční členy
B 4141-0/9
ID produktu U6410
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
RoHS, UL uznáno
Jmenovité napětí
600
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
9
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
777,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
B 4141-0/9
Celkem za položku
777,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu