chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
B 4151-0/16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatný konektor pro senzory a akční členy
B 4151-0/16
ID produktu U6418
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
RoHS, UL uznáno
Jmenovité napětí
600
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
9
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
811,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
B 4151-0/16
Celkem za položku
811,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu