chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM82-24-2.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Přepínací napájecí zdroj
IM82-24-2.5
ID produktu 7545041
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Digitální výstup
Tranzistorový výstup
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Ex provedení
ne
Interní jištění
T 2 A/250 VAC
Jmenovitý proud
2.5
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
230 VUC
Paralelní provoz
ano, přes diody
Rozměry
90 mm x 40,5 mm x 114 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Výstupní napětí
24
výstup Power Good
ano
home
Turck-Shop
Napájení
Napájecí zdroje s krytím IP20
IM82-24-2.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3_mod
Ceníková cena
2 119,00 Kč
Celkem za položku
2 119,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu