chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Přepínatelný zdroj napájení
IM82-24-5.0
ID produktu 7545042
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3_mod
Ceníková cena
2 991,00 Kč
home
Turck-Shop
Napájení
Napájecí zdroje s krytím IP20
IM82-24-5.0
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Digitální výstup
Reléový výstup
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Ex provedení
ne
Interní jištění
T 3,15 A/250 VAC
Jmenovitý proud
5
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
230 VUC
Paralelní provoz
ano, přepnutí iniciované přepínačem, max. 3 zařízení, každá s 90% zátěžového proudu
Rozměry
143,5 mm x 64 mm x 116,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Výstupní napětí
24
výstup Power Good
ano
Celkem za položku
2 991,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu