chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM82-24-10 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Spínaný zdroj napájení
IM82-24-10
ID produktu 7545043
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Digitální výstup
Reléový výstup
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Ex provedení
ne
Interní jištění
T 6,3 A/250 VAC
Jmenovitý proud
10
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
230 VUC
Paralelní provoz
ano, přepnutí iniciované přepínačem, max. 3 zařízení, každá s 90% zátěžového proudu
Rozměry
124,5 mm x 83,5 mm x 116,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Výstupní napětí
24
výstup Power Good
ano
home
Turck-Shop
Napájení
Napájecí zdroje s krytím IP20
IM82-24-10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3_mod
Ceníková cena
3 910,00 Kč
Celkem za položku
3 910,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu