chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Chytrý spínaný zdroj napájení s krytím IP67 výstupní napětí 24…28 VDC
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F
ID produktu 100025929
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
19 220,00 Kč
Celkem za položku
19 220,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Napájení
Napájecí zdroje s krytím IP67
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F
Technické údaje
Download
Frekvenční rozsah
50/60 Hz
Interní jištění
4 × oddělená eFuse
Jmenovitý proud
25
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
3 x 380–480 V střídavého proudu
Paralelní provoz
ne
Připojení napájení
M12, 4pinový, kódování S
Rozměry
183 mm x 180,6 mm x 58,7 mm
Stavové rozhraní
IO-Link (V 1.1)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12
Výstupní napětí
24
Výstupní napětí
24...28 VDC
výstup Power Good
ne
Kontaktovat podporu