chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSU67-3P-1H2-1H0-24250 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Chytrý spínaný zdroj napájení s krytím IP67 výstupní napětí 24…28 VDC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250
ID produktu 100028239
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Frekvenční rozsah
50/60 Hz
Interní jištění
bez eFuse
Jmenovitý proud
25
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
3 x 380–480 V střídavého proudu
Paralelní provoz
ne
Připojení napájení
Han Q4/2
Rozměry
183 mm x 180,6 mm x 58,7 mm
Stavové rozhraní
reléový výstup (DC-OK)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
Han Q4
Výstupní napětí
24
Výstupní napětí
24...28 VDC
výstup Power Good
ne
home
Turck-Shop
Napájení
Napájecí zdroje s krytím IP67
PSU67-3P-1H2-1H0-24250
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
13 574,00 Kč
Celkem za položku
13 574,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu