chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSU67-11-2420/M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktní napájecí modul s krytím IP67 Výstupní napětí 24 V DC, výstupní proud 2 A.
PSU67-11-2420/M
ID produktu 6884140
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvenční rozsah
50/60 Hz
Jmenovitý proud
2
Materiál pouzdra
Polyamid vyztužený skelnými vlákny
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Napájení
230 VUC
Paralelní provoz
ne
Připojení napájení
1 x 7/8″
Rozměry
85 mm x 172 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA66-GF25
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Výstupní napětí
24
Výstupní napětí
24 VDC
výstup Power Good
ne
home
Turck-Shop
Napájení
Napájecí zdroje s krytím IP67
PSU67-11-2420/M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
8 985,00 Kč
Celkem za položku
8 985,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu