chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-EG18FE-AP6X-H1141/S34 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor Stainless Steel Front
BI10-EG18FE-AP6X-H1141/S34
ID produktu 100000224
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
1,4305 (AISI 303)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Speciální vlastnosti
Celokovový senzor, Odolný vůči magnetickému poli, Odolný vůči tlaku
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 424,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI10-EG18FE-AP6X-H1141/S34
Celkem za položku
44 240,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu