chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3-M08KK-AP6X-0.2-PSW3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
BI3-M08KK-AP6X-0.2-PSW3M
ID produktu 100000241
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
2.8
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
kov
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
BI3-M08KK-AP6X-0.2-PSW3M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 373,00 Kč
Celkem za položku
2 373,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu