chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15U-EM30WD-VP6X/S90 20M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro potravinářský průmysl
BI15U-EM30WD-VP6X/S90 20M
ID produktu 100000633
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Délka kabelu
20
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.75
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Odolný vůči tlaku, Sn +, uprox+, Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
BI15U-EM30WD-VP6X/S90 20M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
5 551,00 Kč
Celkem za položku
5 551,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu