chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PD20-UHF-EU-R | TURCK - Váš globální automatizační partner
Handheld with Lithium-Ion Battery
PD20-UHF-EU-R
ID produktu 100000995
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Oblast použití (UHF)
Evropa, Indie, Turecko, Jihoafrická republika (865...868 MHz)
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
159 mm x 95 mm x 39 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Technologie
UHF RFID
home
Turck-Shop
Others
PD20-UHF-EU-R
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
18 663,00 Kč
Celkem za položku
18 663,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu