chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FS100-300L-66-2LI-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hlídač průtoku
FS100-300L-66-2LI-H1141
ID produktu 100001039
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
CE, cULus
Délka tyče (mm)
93
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (3drát)
Funkce
Monitorování průtoku
Hloubka ponoru L
64.9
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4571 (AISI 316Ti), O-kroužek FKM
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-25
Médium
kapaliny
Pouzdro
S displejem (integrovaná sonda)
Procesní připojení
vnější závit 3/4″ NPT
Provedení
Ponorný senzor
Rozměry
189,4 mm x 38 mm x 49 mm
Signalizace
LED signalizace stavu napájení a procesu Teach zobrazení procesní hodnoty sloupcem LED
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Others
FS100-300L-66-2LI-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 730,00 Kč
Celkem za položku
9 730,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu