chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Brána Turck Cloud Brána WLAN
TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01
ID produktu 100002558
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Programování
Webové EDGE-PLC
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
5 x RJ45
Rozměry
105 mm x 65 mm x 78 mm
Rádiové rozhraní
WLAN
Sběrnicová stanice
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Sběrnicový master
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Cloudová brána
Typ signálu
CANopen, RS232, RS485
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
31 961,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01
Celkem za položku
31 961,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu