chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TCG20-PSC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řešení Turck Cloud konektor napájení
TCG20-PSC
ID produktu 100002931
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UL
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-50
Počet pinů
3
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Typ přístroje
Konektory
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
79,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
TCG20-PSC
Celkem za položku
79,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu