chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TCG20-CC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řešení Turck Cloud Konektor rozhraní CAN
TCG20-CC
ID produktu 100002936
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UL
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-50
Počet pinů
4
Průřez max. (mm²)
1 mm²
Typ připojení
Připojení tažné pružiny
Typ přístroje
Konektory
home
Turck-Shop
Others
TCG20-CC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
101,00 Kč
Celkem za položku
101,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu