chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS | TURCK - Váš globální automatizační partner
UHF tag
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS
ID produktu 100002944
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
EPC memory
56
Montáž
na kovu
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Globální (860...960 MHz)
Pouzdro
Chytrý štítek
Rozměry
72 mm x 21 mm
Stupeň krytí
IP40
Technologie
UHF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
332
Volně použitelná paměť
256
home
Turck-Shop
Others
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
58 559,00 Kč
Celkem za položku
58 559,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu