chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel – M12 napájení Připojovací kabel
RKP54PLB-2/TXG
ID produktu 100003312
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
RKP54PLB-2/TXG
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Napájení
Počet pinů
4+FE
Proudové zatížení
16
Průměr kabelu (mm)
9.8
Průřez žíly
2.5
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 370,00 Kč
Celkem za položku
1 370,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu