chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBSB-I1-CS04 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní systémy Odpojovací modul
TBSB-I1-CS04
ID produktu 100012761
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
CE
Funkce
pro bezpečnostní RFID spínače
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
4
Max. okolní teplota
40
Min. okolní teplota
-25
PL dle EN ISO 13849-1
Level e
Připojení napájení
M12
SIL acc. to IEC 61508
3
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Others
TBSB-I1-CS04
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
9 289,00 Kč
Celkem za položku
9 289,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu